??
Choix du modèle CAO
K1493.08
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1493 - Écrous borgnes en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®
Nomenclature
K1493.08
BESTKIPP
Référence
K1493.08
D
Filetage
M8 mm
D1
Diamètre
18.0 mm
H
Hauteur
16 mm
R
Rayon
0.60 mm
SW
Ouverture de clé
13 mm
T
Profondeur de filetage
9.6 mm
GEW
Poids environ
0.0170 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490349
ANZM
Couple de serrage
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions